Surveillance de la température - MCR-SL-PT100-SP - 2814948

Contrôleur de température MCR, pour PT 100, raccordement à 2 fils, entrée : -100 °C ... +700 °C

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Hystérésis de commutation réglable
  • Isolation galvanique
  • Sortie de relais à contact inverseur
  • Point de commutation à choisir librement dans la plage de température de 100 °C ... +700 °C
Logo

Données commerciales

Code de commande 2814948
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 132 (C-7-2015)
GTIN 4017918820381
Poids par pièce (hors emballage) 0,102 KGM
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire