Convertisseur de courant - MCR-S-1-5-UI-DCI-NC - 2814715

Convertisseur de courant MCR, programmable et configurable, pour mesurer des courants continus, alternatifs ou déformés, intensité d'entrée de 0 ... 0,2 A jusqu'à 0 ... 11 A, non configuré

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Mesure de valeur efficace
  • Réglage du commutateur DIP par le logiciel de configuration MCR/PI-CONF-WIN
  • Isolation 3 voies
Logo

Données commerciales

Code de commande 2814715
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 242 (C-5-2017)
GTIN 4017918169275
Poids par pièce (hors emballage) 0,134 KGM
Numéro du tarif douanier 85437090