Amplificateur-séparateur - MCR-C-U-I-0-DC - 2814472

L'figure montre la version MCR-C-I-I-00-DC

Convertisseur/isolateur MCR 3 voies, pour l'isolation galvanique de signaux analogiques, signal d'entrée : 0 V à 10 V, signal de sortie : 0 mA ... 20 mA

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Traitement de signaux normalisés
  • Isolation 3 voies
  • Signaux d'entrée et de sortie à réglage fixe
Logo

Données commerciales

Code de commande 2814472
Unité de conditionnement 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 408 (IF-2011)
GTIN 4017918156176
Poids par pièce (hors emballage) 0,082 KGM
Numéro du tarif douanier 85437090