Convertisseur de courant - MCR-SLP-1-5-UI-0 - 2814359

Convertisseur de courant MCR passif, pour courants alternatifs sinusoïdaux de 0..1 A AC/0..5 A AC, sans sortie de couplage, signal de sortie 0..10 V/0..20 mA

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Auto-alimenté
  • Plages de mesure 1 A et 5 A AC, interchangeables
Logo

Données commerciales

Code de commande 2814359
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 248 (C-5-2017)
GTIN 4017918148447
Poids par pièce (hors emballage) 0,210 KGM
Numéro du tarif douanier 85437090