Les convertisseurs de température - MCR-T-UI-E - 2814113

Module MCR-T, convertisseur de température programmable, préconfiguré, pour la mesure de températures à l'aide de thermocouples ou de sondes thermométriques raccordés à 2, 3 ou 4 fils, avec isolation galvanique entrée/sortie et entrée/alimentation extérieure

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Programmable à l’aide du logiciel MCR/PI-CONF-WIN
  • Avec sortie de couplage à transistor
  • Mesure de différentiel de température
  • Possibilité d'inverser la plage de signal de sortie
  • Pour thermomètres à résistance et thermocouples
Logo

Données commerciales

Code de commande 2814113
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 136 (C-7-2013)
Poids par pièce (hors emballage) 0,143 KGM
Numéro du tarif douanier 85437090