Amplificateur-séparateur - MINI MCR-SL-U-I-4-SP - 2813583

Convertisseur / isolateur MCR à 3 voies, pour l'isolation galvanique de signaux analogiques, à connexion à ressort, signal d'entrée : 0 V à 10 V, signal de sortie : 4 mA ... 20 mA

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
  • Faible consommation
  • Alternative économique aux amplificateurs-séparateurs configurables
  • Isolation 3 voies
  • Combinaisons de signaux fixes
  • Amplificateur-séparateur ultra-compact pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de signaux normalisés analogiques
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2813583
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 97 (C-7-2015)
GTIN 4046356101905
Poids par pièce (hors emballage) 0,060 KGM
Numéro du tarif douanier 85437090