Amplificateur-séparateur - MINI MCR-SL-I-U-0-SP - 2813554

Amplificateur-séparateur MCR à 3 voies, pour l'isolation galvanique de signaux analogiques, avec raccordement à ressort de traction, signal d'entrée : 0 mA ... 20 mA, signal de sortie : 0 V ... 10 V. Article de rechange : 2902001 MINI MCR-2-I0-U-PT.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
  • Faible consommation
  • Alternative économique aux amplificateurs-séparateurs configurables
  • Amplificateur-séparateur ultra-compact pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de signaux normalisés analogiques
  • Isolation 3 voies
  • Combinaisons de signaux fixes
Logo

Données commerciales

Code de commande 2813554
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 97 (C-7-2015)
GTIN 4046356101912
Poids par pièce (hors emballage) 0,059 KGM
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer