Amplificateur-séparateur - MINI MCR-SL-I-U-O - 2813541

Convertisseur / isolateur MCR à 3 voies, pour l'isolation galvanique de signaux analogiques, à connexion vissée, signal d'entrée : 0 mA ... 20 mA, signal de sortie : 0 V ... 10 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Les amplificateurs-séparateurs à 3 voies pour signaux normalisés MINI MCR-SL-I-U-... au pas de 6,2 mm sont utilisés pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage des signaux normalisés standard.
0...20 mA ou 4...20 mA sont enregistrés côté entrée et mis à disposition sous forme de signal de 0...10 V isolé galvaniquement, à la sortie du module.
L'alimentation en tension (19,2 V DC à 30 V DC) peut s'effectuer via les bornes de raccordement des modules ou en association via le connecteur sur profilé.

Avantages

  • Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
  • Faible consommation
  • Alternative économique aux amplificateurs-séparateurs configurables
  • Amplificateur-séparateur ultra-compact pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de signaux normalisés analogiques
  • Isolation 3 voies
  • Combinaisons de signaux fixes
Logo

Données commerciales

Code de commande 2813541
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 97 (C-7-2015)
GTIN 4046356100601
Poids par pièce (hors emballage) 0,065 KGM
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer