Convertisseur de courant - MCR-SL-S-200-U - 2813460

Convertisseur de courant MCR, pour la mesure de courants alternatifs sinusoïdaux et non sinusoïdaux, courant d'entrée 0 à 200 A, tension de sortie 0...(5) 10 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Modernisation possible grâce à la bobine rabattable Rogowski
  • Mesure de la valeur effective réelle 30 ... 6000 Hz
  • Choix de la plage de mesure par commutateur coulissant
  • Auto-alimenté
Logo

Données commerciales

Code de commande 2813460
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 235 (C-5-2019)
GTIN 4046356043649
Poids par pièce (hors emballage) 0,143 KGM
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine JP (Japon)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer