Les convertisseurs de température - MACX MCR-T-UI-UP-C - 2811873

Convertisseur de température programmable avec sortie analogique et 1 relais de valeur seuil, configuration à la commande, sonde de température résistive à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, isolation galvanique, plage d'alimentation étendue, raccordement vissé, SIL, PL.

Prix :

Avantages

  • Compensation de soudure froide avec connecteur séparé
  • Configuration par logiciel (FDT-DTM) ou via l'unité d'exploitation et d'affichage IFS-OP UNIT
  • Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508
  • Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "n" (EN 60079-15)
  • Possibilité d'inverser la plage de signal de sortie
  • Programmation en cours de fonctionnement et hors tension via l'adaptateur de programmation IFS-USB-PROG-ADAPTER
  • Mesure de différentiel de température
  • Entrée pour thermomètres à résistance, thermocouples, transmetteur à résistance, potentiomètre et sources mV
  • Sortie de couplage à relais
  • Entrée et sortie programmables librement
  • Raccordement vissé ou à ressort enfichable (technologie Push-in)
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2811873
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 128 (C-5-2019)
Poids par pièce (hors emballage) 0,196 KGM
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer