Amplificateur-séparateur - MACX MCR-UI-UI-SP - 2811572

Amplificateur-séparateur à 3 voies configurable avec isolation galvanique sécurisée, 24 V, pontage. Sélecteurs de codage (DIP) sur la face avant, plus de 1600 conversions de signaux possibles. Configuration de commande, raccordement à ressort, SIL

Prix :

Avantages

  • Possibilité d'alimentation en énergie via le connecteur sur profilé
  • Réglage de plus de 1600 conversions de signaux via les sélecteurs de codage (DIP) de la face avant
  • Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508
  • Installation autorisée en zone 2
  • Isolation galvanique 3 voies
  • Fréquence limite 10 kHz pour applications critiques en termes de temps
  • Voyant de diagnostic et d'état pour tension alimentation
  • Sortie active ou passive
  • Signaux d'entrée et de sortie configurables, y compris les signaux de courant et de tension bipolaires
  • Raccordement vissé ou à ressort enfichable (technologie Push-in)
  • Amplificateur-séparateur analogique pour l'isolation, le filtrage, l'amplification et la conversion des signaux analogiques standard
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2811572
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 116 (C-5-2019)
GTIN 4046356544399
Poids par pièce (hors emballage) 0,157 KGM
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer