Les convertisseurs de température - MACX MCR-T-UIREL-UP-C - 2811514

Convertisseur de température à programmation libre avec sortie analogique et 3 relais de valeur seuil, configuration de commande, thermomètre à résistance en technique à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, séparation galvanique, plage d'alimentation étendue, raccordement vissé, SIL

Prix :

Avantages

  • Compensation de soudure froide avec connecteur séparé
  • Configuration par logiciel (FDT-DTM) ou via l'unité de comande et d'affichage IFS-OP-UNIT
  • Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508
  • Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "n" (EN 60079-15)
  • Mesure de différentiel de température
  • Entrée et sortie programmables librement
  • Possibilité d'inverser la plage de signal de sortie
  • Trois relais de valeur limite combinables sous forme de relais de valeur seuil sécurisé
  • Programmation en cours de fonctionnement et hors tension via l'adaptateur de programmation IFS-USB-PROG-ADAPTER
  • Raccordement vissé ou à ressort enfichable (technologie Push-in)
  • Entrée pour thermomètres à résistance, thermocouples, transmetteur à résistance, potentiomètre et sources mV
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2811514
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 116 (C-7-2013)
Poids par pièce (hors emballage) 0,210 KGM
Numéro du tarif douanier 85437090