Amplificateur-séparateur - MACX MCR-UI-UI-UP - 2811459

Amplificateur-séparateur à 3 voies configurable avec isolation galvanique sécurisée et plage d'alimentation étendue (24 V ... 230 V AC/DC). Sélecteurs de codage (DIP) sur la face avant, plus de 1600 conversions de signaux possibles. Configuration de commande, raccordement vissé, SIL

Prix :

Avantages

  • Réglage de plus de 1600 conversions de signaux via les sélecteurs de codage (DIP) de la face avant
  • Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508
  • Installation autorisée en zone 2
  • Isolation galvanique 3 voies
  • Plage d'alimentation étendue : 19,2 ... 253 V AC/DC
  • Raccordement vissé ou à ressort enfichable (technologie Push-in)
  • Amplificateur-séparateur analogique pour l'isolation, le filtrage, l'amplification et la conversion des signaux analogiques standard
  • Sortie active ou passive
  • Voyant de diagnostic et d'état pour tension alimentation
  • Signaux d'entrée et de sortie configurables, y compris les signaux de courant et de tension bipolaires
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2811459
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 118 (C-5-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 0,150 KGM
Numéro du tarif douanier 85437090