Convertisseur de courant - MACX MCR-SL-CAC-5-I - 2810612

‎La figure montre le 2810625 MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP

Convertisseur de courant pour 1 A et 5 A AC, signal de sortie 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA, configurable par commutateur DIP avec signalisation état de fonctionnement par LED

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Les convertisseurs de courant MACX MCR-SL-CAC-5-I(-UP) convertissent des courants alternatifs sinusoïdaux de 1 ou 5 A en signaux normalisés de 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA. Les sélecteurs de codage (DIP) accessibles sur la partie supérieure du boîtier permettent de configurer les courants d'entrée et de sortie.
Le convertisseur de courant MACX MCR-SL-CAC-5-I englobe une plage de tension d'alimentation de 19,2 V DC à 30 V DC.
Le convertisseur de courant MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP englobe une variante de plage d'étendue avec une plage de tension d'alimentation de 19,2 V AC/DC jusqu'à 253 V AC/DC.

Avantages

  • Entrée/sortie configurable via sélecteur de codage (DIP)
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2810612
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 246 (C-5-2017)
GTIN 4046356153775
Poids par pièce (hors emballage) 0,172 KGM
Numéro du tarif douanier 85437090