Convertisseur de mesure de thermocouples - MCR-TE-J-K-I-NC - 2810586

L'figure montre la version MCR-TE-JK-U-E

Convertisseur de température pour thermocouples de type J, K, configurable via commutateur DIP, entrée : 0...400 °C, 0...800 °C, 0...1000 °C, 0...1200 °C, signal de sortie 0(4)...20 mA

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 2810586
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918275235
Poids par pièce (hors emballage) 0,111 KGM
Numéro du tarif douanier 85437090