Convertisseur de mesure de thermocouples - MCR-TE-JK-U-E - 2810515

Convertisseur MCR de mesure de température pour thermocouples type J, K, entrée : 0-400 °C, 0-800 °C, 0-1000 °C, 0-1200 °C, isolation galvanique de l'entrée, signal de sortie 0..10 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 2810515
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 324 (IF-2007)
Poids par pièce (hors emballage) 0,139 KGM
Numéro du tarif douanier 85437090