Les convertisseurs de température - MINI MCR-SL-PT100-LP-SP - 2810382

Convertisseur de température auto-alimenté, pour sondes de température PT 100, configurable par DIP switch, avec raccordement à ressort de traction, préconfiguré (tenir compte du code de commande). Article de rechange : 2810308 MINI MCR-SL-PT100-LP-NC.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Capteurs Pt 100 à 2, 3 ou 4 fils
  • Convertisseur de température auto-alimenté pour isolation galvanique, conversion, amplification et filtrage de signaux Pt 100 en signaux normalisés
  • Ne nécessite pas d'alimentation extérieure
  • Visualisation de l'état et des erreurs par LED et signal analogique
  • Signaux d'entrée configurables via le commutateur DIP
  • Isolation 2 voies
  • Plage de mesure de température : -150 °C à 300 °C
  • Alimentation par boucle de sortie
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2810382
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 106 (C-7-2015)
GTIN 4046356151993
Poids par pièce (hors emballage) 0,088 KGM
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer