Convertisseurs de mesure de thermomètre à résistance - MCR-PT100-I - 2810353

L'figure montre la version MCR-PT100-I-DC

Convertisseur MCR de mesure de température pour Pt 100, raccordement à 2, 3, 4 fils, entrée : 0 à 100 °C, 0 à 150 °C, 0 à 200 °C, 0 à 300 °C -50 à +50 °C, -50 à 100 °C, -50 à 150 °C, -50 à 250 °C, signal de sortie 0(4)...20 mA

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Plage de température réglable par sélecteur de codage (DIP)
  • En option, alimentation avec isolation galvanique
  • Étalonnage zéro/gain
  • Détection de rupture de fil
Logo

Données commerciales

Code de commande 2810353
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 138 (C-7-2013)
Poids par pièce (hors emballage) 0,138 KGM
Numéro du tarif douanier 85437090