Les convertisseurs de température - MINI MCR-SL-PT100-LP-NC - 2810308

Convertisseur de température auto-alimenté, pour capteurs de température PT 100, configurable via sélecteur de codage (DIP), avec raccordement vissé, non préconfiguré

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Capteurs Pt 100 à 2, 3 ou 4 fils
  • Convertisseur de température auto-alimenté pour isolation galvanique, conversion, amplification et filtrage de signaux Pt 100 en signaux normalisés
  • Ne nécessite pas d'alimentation extérieure
  • Visualisation de l'état et des erreurs par LED et signal analogique
  • Isolation 2 voies
  • Signaux d'entrée configurables via le commutateur DIP
  • Alimentation par boucle de sortie
  • Plage de mesure de température : -150 °C à 300 °C
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2810308
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 106 (C-7-2015)
GTIN 4046356134668
Poids par pièce (hors emballage) 0,068 KGM
Numéro du tarif douanier 85437090
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer