Élément de base de protection antisurtension - UAK 2-PE/S- 24AC-BE - 2809526

Embase pour fiches de protection antisurtension UAK pour alimentation monophasée, se monte sur profilé NS 32 et NS 35/7,5, largeur de boîtier : 17,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2809526
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918076450
Poids par pièce (hors emballage) 0,060 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010