Connecteur de protection antisurtension - CT 10-2PE/FSR-24 - 2807968

Connecteur LSA-PLUS (COMTRAB CT 10) avec protections fine et primaire et résistance de découplage pour 10 circuits de signaux sans potentiel de terre. Tension nominale : 24 V DC. Version : 10 paires de fils

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation avec le CT-TERMIBLOCK et les barrettes de sectionnement et de commutation LSA-PLUS ou LSA-PROFIL
  • À plusieurs pôles, enfichable dans structure modulaire
  • Domaines d'application : installations avec tension élevée de signaux
  • Circuits de protection combinés
  • Les modules de protection doivent être insérés correctement.
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2807968
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 107 (C-6-2013)
GTIN 4017918104757
Poids par pièce (hors emballage) 0,127 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010