Dispositif de protection antisurtension - PT 2X1-VF-230AC - 2805460

La figure montre la version PT 2X1-VF-120AC

Module de protection montable sur profilé pour tensions de signaux élevées. Circuit de protection exempt de courant de fuite pour deux signaux sans potentiel de terre.
Tension nominale : 230 V AC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER
  • Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
  • L'embase reste fixe dans l'installation.
  • Équipements de protection pour utilisation dans les réseaux de télécommunication et de traitement des signaux selon CEI 61643-21
  • Protection de circuits de signal à enfichabilité universelle
  • Le connecteur peut être mis hors impédance à des fins de contrôle et de maintenance.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2805460
Unité de conditionnement 10 pcs
Page catalogue Page 114 (C-4-2017)
GTIN 4046356460989
Poids par pièce (hors emballage) 0,072 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010