Connecteur de protection antisurtension type 3 - PT 2-IT-230AC-ST - 2805127

Fiche de protection antisurtension pour élément de base, protection fine pour terminaux dans systèmes IT, signalisation de défaut dans la fiche. Version : 230 V AC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER
  • Remplacement du connecteur sans outil
  • Avec contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
  • Se compose d'une fiche et d'une embase
  • Pour alimentations en courant à une ou plusieurs phases
  • Module pour profilé
  • Signalisation optique de la déconnexion par LED

Données commerciales

Code de commande 2805127
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 57 (C-6-2013)
GTIN 4046356472159
Poids par pièce (hors emballage) 0,031 KGM
Numéro du tarif douanier 85363030
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer