Dispositif de protection antisurtension - TT-2-PE-12DC - 2805017

Bloc de jonction avec protection antisurtension à 3 niveaux pour une paire de fils indépendante du potentiel, raccordement PE séparé, tension nominale : 12 V DC, montage sur NS 35/7,5, pas : 6,2 mm, hauteur : 54,6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2805017
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356343374
Poids par pièce (hors emballage) 0,027 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer