Connecteur de protection antisurtension - PT 4X1-48AC-ST - 2804856

Fiche de protection PT avec circuit de protection pour circuits de signaux à 4 conducteurs mis à la terre d'un côté. Tension nominale : 48 V AC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER
  • Monté en association avec l'élément de base PT 4x1...-BE
  • Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
  • L'embase reste fixe dans l'installation.
  • Protection de circuits de signal à enfichabilité universelle
  • Protection pour quatre conducteurs avec potentiel de référence commun
  • Le connecteur peut être mis hors impédance à des fins de contrôle et de maintenance.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2804856
Unité de conditionnement 10 pcs
Page catalogue Page 113 (C-4-2017)
GTIN 4046356339865
Poids par pièce (hors emballage) 0,026 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010