Dispositif de protection antisurtension - LIT 4-24 - 2804678

Protection antisurtension dans le module pour profilé en une pièce large de 6,2 mm pour quatre fils de signaux indépendants du potentiel.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection complète en mode différentiel global entre tous les fils
  • Avec ME 6,2 TBUS, pontage du potentiel de référence au-delà du parafoudre
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2804678
Unité de conditionnement 10 pcs
Page catalogue Page 145 (C-4-2019)
GTIN 4046356428293
Poids par pièce (hors emballage) 0,075 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer