Dispositif de protection antisurtension - LIT 2X1-24 - 2804636

Protection antisurtension dans le module pour profilé en une pièce large de 6,2 mm pour deux conducteurs avec un potentiel de référence commun.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation dans des circuits binaires, analogiques et à sécurité intrinsèque
  • Protection de jusqu'à quatre fils de signaux sur un pas de 6,2 mm
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2804636
Unité de conditionnement 10 pcs
Page catalogue Page 140 (C-4-2019)
GTIN 4046356428316
Poids par pièce (hors emballage) 0,053 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer