Dispositif de protection antisurtension - LIT 1X2-24 - 2804610

Protection antisurtension dans le module pour profilé en une pièce de 6,2 mm de large pour un circuit de signal indépendant du potentiel, avec raccordement à 2 conducteurs. Testée selon les modes de protection en zones Ex : Ex ia IIC / Ex iaD. Compatibilité HART.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation dans des circuits binaires, analogiques et à sécurité intrinsèque
  • Protection de jusqu'à quatre fils de signaux sur un pas de 6,2 mm
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2804610
Unité de conditionnement 10 pcs
Page catalogue Page 100 (C-4-2017)
GTIN 4046356428330
Poids par pièce (hors emballage) 0,053 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010