Module de remplacement protection antisurtension type 2 - VAL-SQ SE 120-600D/FM - 2804513

Module de protection antisurtension pour configurations en triangle de 600 V, utilisé généralement pour la protection du raccordement domestique. L'armoire électrique à classification NEMA comprend un moniteur avec compteur de surtension, LED d'état et alarme acoustique incluant la possibilité de télésurveillance. Hybrid Sine Wave Tracking offre une protection antisurtension de 120 kA.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Module de protection antisurtension pour configurations en triangle de 600 V AC à protection de 120 kA

Données commerciales

Code de commande 2804513
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 69 (TT-2009)
GTIN 4046356328173
Numéro du tarif douanier 85363030