Parasurtenseur de type 2 - VAL-MS 230/1+1-FM - 2804432

Protection antisurtension pour systèmes d'alimentation à 3 conducteurs (L1, N, PE), constituée d'un élément de base, avec contact FM et fiches de protection, pour le montage sur NS 35.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Avec ou sans contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
  • Détrompage mécanique de toutes les fiches
  • Parafoudre de type 2 à plusieurs canaux
  • Module de protection antisurtension enfichable en continu de type 2
  • Dispositif de déconnexion sur chaque connecteur mâle
  • Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2804432
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 53 (C-4-2017)
GTIN 4046356317818
Poids par pièce (hors emballage) 0,249 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010