Module de remplacement protection antisurtension type 2 - VAL-SQ SP 80-347/600Y/FM - 2804102

Module de protection antisurtension pour configurations en étoile de 347/600 V AC. Utilise une armoire électrique compacte à classification NEMA qui se raccorde facilement à une armoire électrique préexistante. Hybrid Sine Wave Tracking offre une protection antisurtension de 80 kA.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Module de protection antisurtension pour configurations en étoile de 347/600 V AC à protection de 80 kA

Données commerciales

Code de commande 2804102
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 71 (TT-2009)
GTIN 4046356317221
Numéro du tarif douanier 85363030