Module de remplacement protection antisurtension type 2 - VAL-SQ SP 80-277/480Y/FM - 2804050

Module de protection antisurtension pour configurations en étoile de 277/480 V AC. Utilise une armoire électrique compacte à classification NEMA qui se raccorde facilement à une armoire électrique préexistante. Hybrid Sine Wave Tracking offre une protection antisurtension de 80 kA.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Module de protection antisurtension pour configurations en étoile de 277/480 V AC à protection de 80 kA

Données commerciales

Code de commande 2804050
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 71 (TT-2009)
GTIN 4046356317177
Numéro du tarif douanier 85363030