Module de remplacement protection antisurtension type 2 - VAL-SQ SE 120-120/240S/FM - 2804021

Module de protection antisurtension pour configurations monophasées de 120/240 V, utilisé généralement pour la protection du raccordement domestique. L'armoire électrique à classification NEMA comprend un moniteur avec compteur de surtension, LED d'état et alarme acoustique incluant la possibilité de télésurveillance. Hybrid Sine Wave Tracking offre une protection antisurtension de 120 kA.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Module de protection antisurtension pour configurations monophasées de 120/240 V AC à protection de 120 kA

Données commerciales

Code de commande 2804021
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 68 (TT-2009)
GTIN 4046356317146
Numéro du tarif douanier 85363030