Module de remplacement protection antisurtension type 2 - VAL-SQ SE 200-120/240-208D/FM - 2803988

Module de protection antisurtension pour configurations High-Leg-Delta de 120/240 V, utilisé généralement pour la protection du raccordement domestique. L'armoire électrique à classification NEMA comprend un moniteur avec compteur de surtension, LED d'état et alarme acoustique incluant la possibilité de télésurveillance. Hybrid Sine Wave Tracking offre une protection antisurtension de 200 kA.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Module de protection antisurtension pour configurations High-Leg-Delta de 120/240 V AC à protection de 200 kA

Données commerciales

Code de commande 2803988
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 69 (TT-2009)
GTIN 4046356317108
Numéro du tarif douanier 85363030