Dispositif de protection antisurtension - CN-UB-70DC-6-SB - 2803153

Adaptateur avec protection antisurtension pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteur N mâle-femelle

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • La plaque de montage permet par exemple un montage en armoire électrique.
Logo

Données commerciales

Code de commande 2803153
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 176 (C-4-2017)
GTIN 4046356293204
Poids par pièce (hors emballage) 0,083 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine US (Etats-Unis)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer