Dispositif de protection antisurtension - PT-IQ-2X2-EX-24DC-UT - 2801513

Protection contre les surtensions, consistant en une fiche de protection antisurtension et un élément de base, avec voyant de diagnostic et d'état à plusieurs niveaux intégré sur le module pour deux circuits de signaux Ex-i bifilaires sans potentiel de terre.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2801513
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 129 (C-4-2017)
GTIN 4046356801232
Poids par pièce (hors emballage) 0,123 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010