Distributeurs de potentiel - CBB TM 12 2X6RC P-PT - 2801483

Panneaux pour douze disjoncteurs thermomagnétiques CB TM1... avec signalisation à distance, alimentation centralisée et répartition du potentiel pour un maximum de cinq charges par canal.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 2801483
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 262 (C-6-2013)
GTIN 4046356782333
Poids par pièce (hors emballage) 0,792 KGM
Numéro du tarif douanier 85340090