Distributeurs de potentiel - CBB TM 04 2X2RC P-PT - 2801481

Panneaux pour quatre disjoncteurs thermomagnétiques CB TM1... avec signalisation à distance, alimentation centralisée et répartition du potentiel pour un maximum de cinq charges par canal.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 2801481
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 262 (C-6-2013)
GTIN 4046356782319
Poids par pièce (hors emballage) 0,302 KGM
Numéro du tarif douanier 85340090