Dispositif de protection antisurtension - TT-ST-2-PE/S2-24DC - 2801458

Bloc de jonction juxtaposable à deux étages pour protection antisurtension à 2 étages pour un circuit de signal à deux fils sensible aux impédances, raccordement PE séparé, tension nominale : 24 V DC.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2801458
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 97 (C-6-2015)
GTIN 4046356769204
Poids par pièce (hors emballage) 0,026 KGM
Numéro du tarif douanier 85365019
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer