Kit dispositif de protection antisurtension - PV-SET 4ST/1000DC/SPD-SC - 2801297

Parafoudre et coupe-circuit de surtension en boîtier IP65 pour la protection du côté DC d'un onduleur pour installations photovoltaïques à quatre chaînes jusqu'à 1000 V DC, raccordement via connecteur mâle/femelle SUNCLIX.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2801297
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 59 (C-6-2015)
GTIN 4046356768276
Poids par pièce (hors emballage) 1,950 KGM
Numéro du tarif douanier 85363030