Dispositif de protection antisurtension - PT-IQ-3-HF-12DC-PT - 2801288

Protection antisurtension, consistant en une fiche de protection antisurtension et un élément de base, avec voyant de diagnostic et d'état à plusieurs niveaux intégré sur le module pour trois fils de signaux à potentiel de référence commun. Pour applications HF et interfaces de télécommunication sans tension d'alimentation (jusqu'à 90 MBit/s).

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2801288
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 153 (C-4-2017)
GTIN 4046356766692
Poids par pièce (hors emballage) 0,109 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer