Dispositif de protection antisurtension - PT-IQ-1X2+F-24DC-PT - 2801256

Protection contre les surtensions, consistant en une fiche de protection antisurtension avec voyant de diagnostic et d'état à plusieurs niveaux intégré sur le module pour un circuit de signal bifilaire sans potentiel de terre. Mise à la terre indirecte via éclateur à gaz.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2801256
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 97 (C-4-2017)
GTIN 4046356766395
Poids par pièce (hors emballage) 0,111 KGM
Numéro du tarif douanier 85363030
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer