Dispositif de protection antisurtension - PT-IQ-1X2-24DC-PT - 2801255

Parafoudre basse tension, consistant en une fiche de protection antisurtension et un élément de base, avec indicateur d'état à plusieurs niveaux intégré sur le module pour un circuit de signal bifilaire indépendant du potentiel de terre, compatible HART.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2801255
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 96 (C-4-2017)
GTIN 4046356766388
Poids par pièce (hors emballage) 0,109 KGM
Numéro du tarif douanier 85363030