Dispositif de protection antisurtension - PT-IQ-4X1-5DC-UT - 2801215

La figure montre la variante PT-IQ-2x2-24DC-UT

Protection contre les surtensions, consistant en une fiche de protection antisurtension et un élément de base, avec voyant de diagnostic et d'état à plusieurs niveaux intégré sur le module pour quatre fils de signaux à potentiel de référence commun.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2801215
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 77 (C-6-2015)
GTIN 4046356743723
Poids par pièce (hors emballage) 0,148 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010