Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM - 2801164

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur pour systèmes bipolaires à tension continue isolés de 600 V DC, pour montage sur profilé, élément de base à 3 pôles avec contact de signalisation à distance, trois éléments de protection enfichables avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Sécurité accrue par le respect de la norme EN 50539-11
  • Contacts fiables grâce à un verrou rotatif intégré
  • Remplacement aisé grâce à des parafoudres enfichables
  • Protection optimale de l'onduleur grâce à son faible niveau de protection
  • Remplacement ciblé des connecteurs défectueux grâce au voyant de diagnostic et d'état
  • Planification optimisée des maintenances grâce à la signalisation à distance
  • Détrompage des connecteurs et éléments de base pour éviter les erreurs d'enfichage
  • Toujours le parafoudre adapté grâce aux composants de protection de type 1/type 2 universels
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2801164
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 50 (C-4-2019)
GTIN 4046356714297
Poids par pièce (hors emballage) 0,341 KGM
Numéro du tarif douanier 85363030
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer