Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0-FM - 2801042

Parasurtenseur / parafoudre universel enfichable basé sur une varistance pour réseaux monophasés avec N et PE communs (système à 2 fils : L1, PEN), avec contact de signalisation à distance.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER
  • Avec contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
  • Arrêt sécurisé du connecteur mâle en cas d'orages violents et de fortes vibrations grâce au dispositif de verrouillage novateur
  • Dispositif de déconnexion thermique pour chaque connecteur mâle
  • Enfichable
  • Dispositif de déconnexion thermique pour chaque connecteur mâle
  • Détrompage mécanique de toutes les fiches
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2801042
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 37 (C-4-2017)
GTIN 4046356698153
Poids par pièce (hors emballage) 0,210 KGM
Numéro du tarif douanier 85363030