Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0 - 2801041

Parasurtenseur / parafoudre universel enfichable basé sur une varistance pour réseaux monophasés avec N et PE communs (système à 2 fils : L1, PEN).

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER
  • Arrêt sécurisé du connecteur mâle en cas d'orages violents et de fortes vibrations grâce au dispositif de verrouillage novateur
  • Dispositif de déconnexion thermique pour chaque connecteur mâle
  • Enfichable
  • Dispositif de déconnexion thermique pour chaque connecteur mâle
  • Détrompage mécanique de toutes les fiches

Données commerciales

Code de commande 2801041
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 47 (C-4-2019)
GTIN 4046356698108
Poids par pièce (hors emballage) 0,191 KGM
Numéro du tarif douanier 85363030
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer