Dispositif de protection antisurtension - PT-IQ-2X2-12DC-UT - 2800984

Protection contre les surtensions, consistant en une fiche de protection antisurtension et un élément de base, avec voyant de diagnostic et d'état à plusieurs niveaux intégré sur le module pour deux circuits de signaux bifilaires sans potentiel de terre.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2800984
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 97 (C-4-2017)
GTIN 4046356665728
Poids par pièce (hors emballage) 0,120 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer