Disjoncteur de protection d'appareils électronique - CB E1 24DC/8A S-R P - 2800913

Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, limitation de courant active, sortie de statut et entrée de réinitialisation, connecteur mâle pour élément de base.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Type compact avec gradation fine du courant nominal
  • Extensibilité modulaire grâce au concept de boîtier unique et enfichable
  • Concept élaboré de signalisation à distance permettant une surveillance indépendamment du lieu
  • Activation de l'entrée de RAZ possible par commande à distance
  • Limitation active du courant, y compris lors de l'activation des charges capacitives
  • Possibilité de pontage de l'alimentation/la signalisation à distance avec les accessoires CLIPLINE complete
Logo

Données commerciales

Code de commande 2800913
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 383 (C-4-2019)
GTIN 4046356691000
Poids par pièce (hors emballage) 0,036 KGM
Numéro du tarif douanier 85362010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer