Disjoncteur de protection d'appareils électronique - CB E1 24DC/2A S-R P - 2800909

La figure montre la version CB E1 24DC/1A S-R P

Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, limitation de courant active, sortie de statut et entrée de réinitialisation, connecteur mâle pour élément de base.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Type compact avec gradation fine du courant nominal
  • Extensibilité modulaire grâce au concept de boîtier unique et enfichable
  • Concept élaboré de signalisation à distance permettant une surveillance indépendamment du lieu
  • Activation de l'entrée de RAZ possible par commande à distance
  • Limitation active du courant, y compris lors de l'activation des charges capacitives
  • Possibilité de pontage de l'alimentation/la signalisation à distance avec les accessoires CLIPLINE complete

Données commerciales

Code de commande 2800909
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 323 (C-4-2017)
GTIN 4046356690867
Poids par pièce (hors emballage) 0,036 KGM
Numéro du tarif douanier 85362010